Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1741

Tipo di prodotto: B0, Utilizzato per prodotto: Raffreddatori di bottiglie, Soglia di accensione a caldo [°C]: 16, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 11.7, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 3.2, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -2.9, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]737 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional function
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo90 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]16.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]11.7 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-2.9 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]3.2 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoRaffreddatori di bottiglie

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.095 Kilogram
Peso netto0.09 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428675505