Termostato, B0
077B1735
Tipo di prodotto: B0, Soglia di accensione a caldo [°C]: -1.7, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -7.7, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -8.8, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -16.7, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1300
077B1735
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattato alla pressione [mm Hg] | 700 mmHg |
| Approvazione | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| In scope of WEEE | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Morsetti | TERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Termostato |
| Posizione di regolazione | FREDDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 90 pz |
| Sbrinamento a caldo [°C] | 3.1 °C |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | -1.7 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -7.7 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -16.7 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | -8.8 °C |
| Tipo di prodotto | B0 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.09 Kilogram |
| Peso netto | 0.085 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428670616 |