Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostato, B045

077B1473

Soglia di accensione a caldo [°C]: 5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 1, Lunghezza tubo capillare [mm]: 600

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]737 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith fixed settings
Impostazione fissaSÌ
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]600 mm
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFixed
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]5.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]1.0 °C
Tipo di prodottoB045
UL markYes
Utilizzato per prodottoWater coolers

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo74 Gram
Peso netto70 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460