Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostato, B045

077B1472

Soglia di accensione a caldo [°C]: 11, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 6.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 450

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith fixed settings
Impostazione fissaSÌ
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]450 mm
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
MorsettiTERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFixed
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo90 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]11.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]6.5 °C
Tipo di prodottoB045
UL markYes
Utilizzato per prodottoWater coolers

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo75 Gram
Peso netto70 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782