Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostato, B045

077B1469

Soglia di accensione a caldo [°C]: 0.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -2.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 800

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith fixed settings
Caratteristica
Valore
Impostazione fissaSÌ
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFixed
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]0.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-2.5 °C
Tipo di prodottoB045
UL markYes
Utilizzato per prodottoBeer coolers

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo78 Gram
Peso netto70 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428960663