Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostato, B04

077B1401

Soglia di accensione a caldo [°C]: -10, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -13, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -29, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -33, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2500

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]737 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith changeover contact
Lunghezza tubo capillare [mm]2500 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Caratteristica
Valore
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneCALDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo70 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-10.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-13.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-33.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-29.0 °C
Tipo di prodottoB04
Utilizzato per prodottoFreezer

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo111 Gram
Peso netto104 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308