Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostato, B04

077B1400

Soglia di accensione a caldo [°C]: -6, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -11, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -25, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -33.6, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1372

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith changeover contact
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]1372 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneMEDIO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo66 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-6.0 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]-14.4 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-11.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-33.6 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]-20.6 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-25.0 °C
Tipo di prodottoB04
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo107 Gram
Peso netto92 Gram
Volume0.358 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens