Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1331

Tipo di prodotto: B0, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori, Soglia di accensione a caldo [°C]: -0.4, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -9, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -6.8, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -17.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1822

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional function
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]1822 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Caratteristica
Valore
MorsettiTERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneMEDIO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo80 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-0.4 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]-3.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-9.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-17.5 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]-13.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-6.8 °C
Tipo di prodottoB0
Utilizzato per prodottoRefrigeratori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.091 Kilogram
Peso netto0.085 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027513