Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B0155

Tipo di prodotto: B0, Identificazione modello: Termostato standard, Utilizzato per prodotto: Raffreddatori di bottiglie, Soglia di accensione a caldo [°C]: 10.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 5.2, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -1, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -8.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato standard
In scope of WEEENo
InspectionTextTermostato 077B0, 6-36 amp
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo80 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]10.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]5.2 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-8.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-1.0 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoRaffreddatori di bottiglie

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.103 Kilogram
Peso netto0.098 Kilogram
Volume0.295 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424000615
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens