Termostato, B0
077B0037
Tipo di prodotto: B0, Soglia di accensione a caldo [°C]: 12.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 6, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -5.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -16, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1500
077B0037
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattato alla pressione [mm Hg] | 760 mmHg |
| Approvazione | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| In scope of WEEE | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Morsetti | 6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Termostato |
| Posizione di regolazione | FREDDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 75 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 12.5 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | 6.0 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -16.0 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | -5.5 °C |
| Tipo di prodotto | B0 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.088 Kilogram |
| Peso netto | 0.082 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424015244 |