Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS
084H5070
Utilizzato per prodotto: IPS 8
084H5070
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Air purger accessories |
| Identificazione modello | Bubbler for IPS |
| Lingua prodotto | Inglese |
| Material Description | Bubbler for IPS |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di prodotto | Accessory |
| Utilizzato per commenti al prodotto | 084H5001084H5002084H5003084H5004084H5005 |
| Utilizzato per prodotto | IPS 8 |
| Versione | 01 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.2 Kilogram |
| Peso netto | 1.084 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 41.637 Liter |