Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Tensione di alimentazione [V] CA: 85 - 265, Utilizzato per prodotto: IPS 8, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSKUL
Area di applicazioneIngressi e uscite supplementari
Assorbimento elettrico [VA]20.0 VA
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Consumo energetico [W]10.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anteriore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiElectronic controllers
Kit connettori incluso
Caratteristica
Valore
Lingua prodottoInglese
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Metodo di montaggioSu barra DIN
N. dossier SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Nome prodottoElectric expansion module
Orologio in tempo reale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Segnale acustico
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]265 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]85 V
Tipo di comunicazioneCANBUSMODBUSRS485
Tipo di prodottoMCX 08M2
Tipo displayLCD
Uscite digitali (DO) [pz.]8 pz
Utilizzato per prodottoIPS 8
Valve output number8

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.638 Kilogram
Peso netto0.511 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644