Danfoss logo
Sistema di spurgo intelligente, IPS 1-product-details

Sistema di spurgo intelligente, IPS 1

084H5000

Componenti incluse: Kit flangia, Refrigerante(i): R717
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Air purger

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAir purger accessories
Componenti incluseKit flangia
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensione attacco [mm]32 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50 Hz
Grado di protezione IPIP44
Gruppo prodottiAir purgers
Lingua prodottoInglese
Caratteristica
Valore
Material DescriptionIPS Int. purger system R404 SP CN, S-P
Materiale attaccoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]363 psig
Nome prodottoSistema di spurgo intelligente
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Standard di collegamentoEN 10220
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di attaccoFlangia
Tipo di prodottoIPS 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo78 Kilogram
Peso netto57 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume420.812 Liter
EAN/UPC5702428537537