Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

EV220W, Aðgerð: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U4440

Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Vottun: PED; CE, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Segullokar, Fluid Controls, Quick selector, Segullokar, Fluid Controls, Quick selector, Segullokar, Fluid Controls, Quick selector

Ráðlagður skipti: 042U4640

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]6000 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]4000 ms
AðgerðNC
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV220W 40
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]18.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220W 40B G 112E NC000
Einkenni
Gildi
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftNR.
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater & Brine
SCIP-málsskjalanr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð ops [mm]40.00 mm
Stærð stýriliða9 mm klemmu-W
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]1 1/2
Stærðarbrot ops [to]1 1/2 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiW
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220W- solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220W
VottunCEPED
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.038 Kilogram
Net weight2.652 Kilogram
Volume7.334 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428500296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm