Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

EV220T, Aðgerð: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

042U8175

Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Vottun: WRAS, Efni meginhluta: Fjölliða, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]500 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]200 ms
AðgerðNC
ApplicationOpið
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaFjölliða
Efni tengingarFjölliða
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]290.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV220T 18
Heiti varahlutaforritsEV220T
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]6.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220T 18P GE 34E NC000
Material DescriptionValve EV220T 18P GE 34E NC000
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]85 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]185 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater & Brine
SCIP-málsskjalanr.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops [mm]18.00 mm
Stærð stýriliða9 mm klemmu-T
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]3/4
Stærðarbrot ops [to]3/4 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiT
Tenging innra/ytraYtri
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220T- solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220T
VottunWRAS
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.038 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.351 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.214 Kilogram
Net weight0.174 Kilogram
Volume1.295 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428989428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm