Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, 3/4" NC brass

EV220A, Aðgerð: NC, G, 3/4, 7 m³/h, FKM

042U4033

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Ráðlagður skipti: 042U4618

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]500 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]200 ms
AðgerðNC
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaVatn við hám. 60°C/140 °F
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV220A 18
Heiti varahlutaforritsEV220A
Heiti vöruSolenoid valve
Kv gildi [m³/h]7.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220A 18B G 34F NC000
Material DescriptionValve EV220A 18B G 34F NC000
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP-málsskjalanr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð ops [mm]18.00 mm
Stærð stýriliða9 mm
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]3/4
Stærðarbrot ops [to]3/4 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiA
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumValve EV220A
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220A
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.200 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]2.900 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.806 Kilogram
Net weight0.762 Kilogram
Volume0.88 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423106646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm