Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NC brass

EV220A, Aðgerð: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM

042U4012

Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Vottun: PZH; WRAS, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Ráðlagður skipti: 042U4613

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]300 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]50 ms
AðgerðNC
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]24.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]348.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Heiti gerðarEV220A 10
Heiti varahlutaforritsEV220A
Heiti vöruSolenoid valve
Kv gildi [m³/h]1.600 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220A 10B G 12E NC000
Material DescriptionValve EV220A 10B G 12E NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater & Brine
SCIP-málsskjalanr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Snið magns á pakkningu15 pc
Stærð ops [mm]10.00 mm
Stærð stýriliða9 mm
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]1/2
Stærðarbrot ops [to]3/8 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiA
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumValve EV220A
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220A
VottunPZHWRAS
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]16.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.200 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]232.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]2.900 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.459 Kilogram
Net weight0.432 Kilogram
Volume0.338 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423106530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm