Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

EV210A, Aðgerð: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

032H8041

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]10 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]10 ms
AðgerðNC
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.260 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]21.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]304.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]20 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]14.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]203 psig
Heiti gerðarEV210A 3
Heiti varahlutaforritsEV210A
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]0.220 m³/h
Einkenni
Gildi
Lykill tæknilýsingarEV210A 3SS G 14F NC000
Material DescriptionValve EV210A 3SS G 14F NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
Snið magns á pakkningu16 pc
Stærð ops [mm]3.00 mm
Stærð stýriliða9 mm
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]1/4
Stærðarbrot ops [to]1/8 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiA
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaBeinstýrt
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV210A
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]14.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]203.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.14 Kilogram
Net weight0.132 Kilogram
Volume0.113 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423051434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm