Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

EV210A, Aðgerð: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

032H8039

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]10 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]10 ms
AðgerðNC
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]6.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]87.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]20 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]4.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]58 psig
Heiti gerðarEV210A 2.5
Heiti varahlutaforritsEV210A
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]0.170 m³/h
Einkenni
Gildi
Lykill tæknilýsingarEV210A 2.5SS G 14F NC000
Material DescriptionSEGULLOKI EV210A 2.5SS G�" V.O.L - FKM
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
Snið magns á pakkningu16 pc
Stærð ops [mm]2.50 mm
Stærð stýriliða9 mm
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]1/4
Stærðarbrot ops [to]3/32 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiA
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaBeinstýrt
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV210A
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]20.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]290.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.139 Kilogram
Net weight0.133 Kilogram
Volume0.113 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423050901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm