Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

EV210BW, Aðgerð: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

132U4407

Ráðlagðir miðlar: Drinking Water&Heating ECO/SS, Vottun: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Efni meginhluta: Vistlátún, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]20 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]20 ms
AðgerðNO
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaVistlátún
Efni tengingarVistlátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]3.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]43.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]2.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]29 psig
Heiti gerðarEV210BW 4.5
Heiti varahlutaforritsEV210BW
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]0.550 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV210BW 4.5BE G 14E NO000
Einkenni
Gildi
Material DescriptionValve EV210BW 4.5BE G 14E NO000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]194 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-32 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarDrinking Water&Heating ECO/SS
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð ops [mm]4.50 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/4
Stærðarbrot ops [to]3/16 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiBW
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]70 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]158 °F
UNSPSC-KÓÐI40141605
VinnslaBeinstýrt
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV210BW
VottunACSPZHRISESINTEF
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]2.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]29.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.776 Kilogram
Net weight0.421 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715162380277