Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U242301

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]500 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]200 ms
AðgerðUN
Aflnotkun [W] DC14.0 W
ApplicationOpen
Aths. vikmarka miðlaSlightly aggressive media
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaEco brass
Efni tengingarDZR Eco brass, CW724R
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaSingle-flow
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]7.5 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]110 psig
Heiti gerðarEV229BW 20
Heiti varahlutaforritsEV229BW
Heiti vöruSolenoid valve
Kv gildi [m³/h]5.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV229BW20BE G34E UN000 BB012DS
Material DescriptionValve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB012DS
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]70 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]158 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftSolenoid valve spare parts
PökkunarsniðMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarDrinking Water&Heating ECO/SS
Snið magns á pakkningu12 pc
SpólugerðBB
Stærð ops [mm]20.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]3/4
Stærðarbrot ops [to]3/4 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiBW
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tenging innra/ytraInternal
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-operated (diaphragm)
Vísir flæðisstefnuEmbossed 1-way arrow
Vökvahópur1
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV229BW
VottunSINTEFWRAS
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]7.500 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.500 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]110.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]7.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight955 Gramm
Net weight910 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.704 Liter
EAN/UPC5715255000792