Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Aðgerð: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U2421

Ráðlagðir miðlar: Drinking Water&Heating ECO/SS, Vottun: SINTEF; WRAS, Efni meginhluta: Vistlátún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]300 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]50 ms
AðgerðUN
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaVistlátún
Efni tengingarVistlátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]7.5 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]110 psig
Heiti gerðarEV229BW 10
Heiti varahlutaforritsEV229BW 10 - 22
Heiti vöruSolenoid valve
Kv gildi [m³/h]1.500 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV229BW 10BE G 12E NC000
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 12E UN000
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]70 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]158 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarDrinking Water&Heating ECO/SS
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð ops [mm]10.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/2
Stærðarbrot ops [to]3/8 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiBW
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV229BW
VottunSINTEFWRAS
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]7.500 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.500 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]110.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]7.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight310 Gramm
Net weight293 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715162982532