Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G2 NC

EV228BW, Aðgerð: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U2410

Ráðlagðir miðlar: Drinking Water&Heating ECO/SS, Vottun: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Efni meginhluta: Vistlátún, Vinnsla: Klinkulæsing, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðUN
ApplicationOpið
Aths. hám. vinnuþrýstingsVökvar: hám 10 bör/145 psi
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]46.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaVistlátún
Efni tengingarVistlátún
Efni þéttingarEPDM
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarG
Gerð tengingarG
Gerð úttakstengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV228BW 50
Heiti varahlutaforritsEV228BW 15 - 50
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Inntak innra/ytraInnra
Inntaksstærð [to]2 in
Kv gildi [m³/h]40.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV228BW 50BE G 2E UN000
Einkenni
Gildi
Material DescriptionValve EV228BW 50BE G 2E UN000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]194 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftVarahlutir segulloka
Opna/loka útjöfnunaropValfrjálst jöfnunarop
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarDrinking Water&Heating ECO/SS
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðall úttakstengingarISO 228-1
Stærð ops [mm]50.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]2
Stærðarbrot ops [to]2 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiBW
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Tengistaðall inntaksISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]80 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]176 °F
Úttak innra/ytraInnra
Úttaksstærð [to]2 in
VinnslaKlinkulæsing
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV228BW
VottunACSPZHRISESINTEF
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.736 Kilogram
Net weight4.345 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5715162493625