Danfoss logo
F132U2580_EV220BW_IMG8_15-50_SS_valve_NC_az

EV228BW, Aðgerð: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U2407

Ráðlagðir miðlar: Drinking Water&Heating ECO/SS, Vottun: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Vinnsla: Klinkulæsing, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðUN
ApplicationOpið
Aths. hám. vinnuþrýstingsVökvar: hám 10 bör/145 psi
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
Efni þéttingarEPDM
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð inntakstengingarG
Gerð tengingarG
Gerð úttakstengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV228BW 32
Heiti varahlutaforritsEV220BW 15 - 50
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Inntak innra/ytraInnra
Inntaksstærð [to]1 1/4 in
Kv gildi [m³/h]18.000 m³/h
Einkenni
Gildi
Lykill tæknilýsingarEV228BW 32SS G 114E UN000
Material DescriptionValve EV228BW 32SS G 114E UN000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]194 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftVarahlutir segulloka
Opna/loka útjöfnunaropValfrjálst jöfnunarop
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarDrinking Water&Heating ECO/SS
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðall úttakstengingarISO 228-1
Stærð ops [mm]32.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1 1/4
Stærðarbrot ops [to]1 1/4 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiBW
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Tengistaðall inntaksISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]60 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]140 °F
Úttak innra/ytraInnra
Úttaksstærð [to]1 1/4 in
VinnslaKlinkulæsing
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV228BW
VottunACSCEPZHRISESINTEF
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.239 Kilogram
Net weight1.863 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702428527781