Danfoss logo
F132U1580_EV220BW_IMG7_15-50_SS_valve_NC_az

EV228BW, Aðgerð: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2401

Ráðlagðir miðlar: Drinking Water&Heating ECO/SS, Vottun: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Vinnsla: Klinkulæsing, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðUN
ApplicationOpið
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
Efni þéttingarEPDM
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Gerð inntakstengingarG
Gerð tengingarG
Gerð úttakstengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV228BW 15
Heiti varahlutaforritsEV228BW
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Inntak innra/ytraInnra
Inntaksstærð [to]1/2 in
Kv gildi [m³/h]4.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV228BW 15SS G 12E UN000
Material DescriptionValve EV228BW 15SS G 12E UN000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]194 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarDrinking Water&Heating ECO/SS
Snið magns á pakkningu24 pc
Staðall úttakstengingarISO 228-1
Stærð ops [mm]15.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/2
Stærðarbrot ops [to]5/8 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiBW
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Tengistaðall inntaksISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]60 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]140 °F
Úttak innra/ytraInnra
Úttaksstærð [to]1/2 in
VinnslaKlinkulæsing
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV228BW
VottunACSPZHRISESINTEF
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.667 Kilogram
Net weight0.634 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5702428527750