Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

EV210BW, Aðgerð: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

132U2300

Ráðlagðir miðlar: Drinking Water&Heating ECO/SS, Vottun: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Efni meginhluta: Vistlátún, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]20 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]10 ms
AðgerðNC
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaVistlátún
Efni tengingarVistlátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV210BW 2
Heiti varahlutaforritsEV210BW
Heiti vöruSolenoid valve
Kv gildi [m³/h]0.150 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV210BW 2BE G 14E NC000
Material DescriptionValve EV210BW 2.0BE G 14E NC000
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]194 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarDrinking Water&Heating ECO/SS
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð ops [mm]2.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/4
Stærðarbrot ops [to]5/64 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiBW
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]70 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]158 °F
UNSPSC-KÓÐI40141605
VinnslaBeinstýrt
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV210BW
VottunACSPZHRISESINTEF
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.175 Kilogram
Net weight0.148 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428544191