Danfoss logo
Solenoid valve, EV221BW, G, 1/2, EPDM, NO 132U1301

EV221BW, Aðgerð: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, EPDM

132U1301

Ráðlagðir miðlar: Drinking Water&Heating ECO/SS, Vottun: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Efni meginhluta: Vistlátún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]300 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]60 ms
AðgerðNO
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaVistlátún
Efni tengingarVistlátún
Efni þéttingarEPDM
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV221BW 14
Heiti varahlutaforritsEV221BW 10 - 22
Heiti vöruSolenoid valve
Kv gildi [m³/h]2.500 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV221BW 14BE G 12E NO000
Einkenni
Gildi
Material DescriptionValve EV221BW 14BE G 12E NO000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]194 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarDrinking Water&Heating ECO/SS
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops [mm]14.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/2
Stærðarbrot ops [to]5/8 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiBW
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]80 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]176 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV221BW
VottunACSPZHRISESINTEFWRAS
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.501 Kilogram
Net weight0.285 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5715162136010