Danfoss logo
 EV220S 40 G112 U

EV220S, Aðgerð: NO, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U6140

Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Vottun: CE; c UL us; WRAS, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]6000 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]4000 ms
AðgerðNO
ApplicationOpið
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV220S 40
Heiti varahlutaforritsEV220S
Heiti vöruSolenoid valve
Kv gildi [m³/h]18.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220S 40B G 112E NO000
Material DescriptionValve EV220S 40B G 112E NO000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftNR.
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater & Brine
SCIP-málsskjalanr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð ops [mm]40.00 mm
Stærð stýriliða9 mm klemmu-S
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]1 1/2
Stærðarbrot ops [to]1 1/2 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiS
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
UL markYes
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220S
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220S
VottunCEWRASc UL us
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.123 Kilogram
Net weight2.713 Kilogram
Volume7.334 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162525487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm