Danfoss logo
EV220S DN14 G12

EV220S, Aðgerð: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U491432

Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Vottun: CE; c UL us; WRAS, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]400 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]100 ms
AðgerðNC
Aflnotkun [W] 50Hz8.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz7.0 W
ApplicationOpið
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspóluAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]240 V
Fæðispenna 60Hz lágm. [V]208 V
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV220S 14
Heiti varahlutaforritsEV220S
Heiti vöruSolenoid valve
IP-tala umlykisIP65
Kv gildi [m³/h]4.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220S 14 G 12E NC000 AS230CS
Material DescriptionValve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater & Brine
RafmagnstengingSpaði DIN 43650-A
SCIP-málsskjalanr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólugerðAS
SpóluvalÁfest
Stærð ops [mm]14.00 mm
Stærð stýriliða9 mm klemmu-S
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]1/2
Stærðarbrot ops [to]5/8 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiS
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220S
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220S
VottunCEWRASc UL us
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.582 Kilogram
Net weight0.562 Kilogram
Volume0.912 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5714279431759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm