Danfoss logo
Solenoid valve_EV220S_042U49

EV220S, Aðgerð: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM

042U491032

Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Vottun: CE, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Quick selector, EV220S, Quick selector, EV220S, Quick selector, EV220S

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]300 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]50 ms
AðgerðNC
Aflnotkun [W] 50Hz8.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz7.0 W
ApplicationOpið
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspóluAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]240 V
Fæðispenna 60Hz lágm. [V]208 V
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV220S 10
Heiti varahlutaforritsEV220S
Heiti vöruSolenoid valve
IP-tala umlykisIP65
Kv gildi [m³/h]1.600 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220S 10B G 38E NC000 AS230CS
Einkenni
Gildi
Material DescriptionValve EV220S 10B G38E NC000 AS230CS
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater & Brine
RafmagnstengingSpaði DIN 43650-A
SCIP-málsskjalanr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Snið magns á pakkningu12 pc
SpólugerðAS
SpóluvalÁfest
Stærð ops [mm]10.00 mm
Stærð stýriliða9 mm klemmu-S
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]3/8
Stærðarbrot ops [to]3/8 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiS
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220S
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220S
VottunCE
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.200 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]2.900 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.777 Kilogram
Net weight0.001 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5714279432084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm