Danfoss logo
EV224B, Aðgerð: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM-product-details

EV224B, Aðgerð: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U841921

Ráðlagðir miðlar: Þrýstiloft, Vottun: CE, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNO
Aflnotkun [W] 50Hz15.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz13.0 W
Aths. vikmarka miðlaLoft með/án jarðolíuLoft með/án gerviolíu
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC110 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]110 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]110 V
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]60.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]870.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]580 psig
Heiti gerðarEV224B 15
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Kv gildi [m³/h]4.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV224B 15B G12F NO000 BE110CS
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]60 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]140 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
Opna/loka útjöfnunaropValfrjálst jöfnunarop
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarÞrýstiloft
RafmagnstengingÚTSTÖÐVAKASSI PG 13.5
SCIP-málsskjalanr.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Snið magns á pakkningu12 pc
SpólugerðBE
SpóluvalÁfest
Stærð ops [mm]15.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/2
Stærðarbrot ops [to]5/8 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV224B NO - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV224B
VottunCE
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]40.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]580.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.051 Kilogram
Net weight0.977 Kilogram
Volume1.295 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428679909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm