EV224B, Aðgerð: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
032U838132
Ráðlagðir miðlar: Þrýstiloft, Vottun: DNVGL-CG-0339; CE, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2
032U838132
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NO |
| Aflnotkun [W] 50Hz | 17.0 W |
| Aflnotkun [W] 60Hz | 14.0 W |
| Application | Opið |
| Aths. vikmarka miðla | Loft með/án jarðolíuLoft með/án gerviolíu |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| Efni þéttingar | NBR |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 230 V |
| Fæðispenna 50Hz lágm. [V] | 220 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 230 V |
| Fæðispenna 60Hz lágm. [V] | 220 V |
| Fjöldi leiða | 2/2 |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 60.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 870.0 psig |
| Hám. seigja miðla [cSt] | 50 cSt |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 40.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 580 psig |
| Heiti gerðar | EV224B 15 |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kv gildi [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Lykill tæknilýsingar | EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 140 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | 14 °F |
| Nothæft | Varahlutir segulloka |
| Opna/loka útjöfnunarop | Valfrjálst jöfnunarop |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Ráðlagðir miðlar | Þrýstiloft |
| Rafmagnstenging | ÚTSTÖÐVAKASSI PG 13.5 |
| SCIP-málsskjalanr. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Spólugerð | BE |
| Spóluval | Áfest |
| Stærð ops [mm] | 15.00 mm |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Stærð stýriliða [to] | 0.53 in |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 |
| Stærðarbrot ops [to] | 5/8 in |
| Stýriliðakerfi [mm] | 13.5 mm |
| Stýriliði | B |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Umhverfishitastig hám. [°C] | 50 °C |
| Umhverfishitastig hám. [°F] | 122 °F |
| Vinnsla | Servo-stýrt (þind) |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EV224B NO - solenoid valve |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | EV224B |
| Vottun | CEDNVGL-CG-0339 |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 40.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.300 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 580.000 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 4.350 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.06 Kilogram |
| Net weight | 0.998 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428970990 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |