Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NO

EV224B, Aðgerð: NO, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

032U8363

Ráðlagðir miðlar: Þrýstiloft, Vottun: DNVGL-CG-0339; UA, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNO
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaLoft með/án jarðolíuLoft með/án gerviolíu
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]50.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]725.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]508 psig
Heiti gerðarEV224B 20
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]8.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV224B 20B G 34N NO000
Material DescriptionSEGULLOKI EV224B 20B NO G�" O.V.L - NBR
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]60 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]140 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
Opna/loka útjöfnunaropValfrjálst jöfnunarop
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarÞrýstiloft
SCIP-málsskjalanr.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð ops [mm]20.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]3/4
Stærðarbrot ops [to]3/4 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]80 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]176 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV224B NO - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV224B
VottunDNVGL-CG-0339UA
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]35.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]508.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.916 Kilogram
Net weight0.87 Kilogram
Volume0.88 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423164134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm