EV260B, Aðgerð: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE
032U8062
Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Hlutfallslegt, Fjöldi leiða: 2/2
032U8062
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NC |
| Application | Opið |
| Aths. vikmarka miðla | Hlutlausir miðlar |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 0.920 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| Efni þéttingar | PTFE |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi leiða | 2/2 |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð tengingar | NPT |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 16.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 232.0 psig |
| Hám. seigja miðla [cSt] | 50 cSt |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 10.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 145 psig |
| Heiti gerðar | EV260B 6 |
| Heiti varahlutaforrits | EV260B |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv gildi [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Lykill tæknilýsingar | EV260B 6B N 14T NC000 |
| Material Description | Valve EV260B 6B N 14T NC000 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 180 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | 14 °F |
| Nothæft | Varahlutir segulloka |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Ráðlagðir miðlar | Water & Brine |
| SCIP-málsskjalanr. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð ops [mm] | 6.00 mm |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Stærð stýriliða [to] | 0.53 in |
| Stærð tengingar [to] | 1/4 |
| Stærðarbrot ops [to] | 1/4 in |
| Stýriliðakerfi [mm] | 13.5 mm |
| Stýriliði | B |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Umhverfishitastig hám. [°C] | 50 °C |
| Umhverfishitastig hám. [°F] | 122 °F |
| Vinnsla | Hlutfallslegt |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EV260B - solenoid valve |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | EV260B |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 10.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.500 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 145.038 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 7.252 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.538 Kilogram |
| Net weight | 0.478 Kilogram |
| Volume | 0.88 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423047529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |