Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

EV260B, Aðgerð: NC, G, 3/8, 0.8 m³/h, PTFE

032U8053

Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Hlutfallslegt, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.920 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarPTFE
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV260B 6
Heiti varahlutaforritsEV260B
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]0.800 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV260B 6B G 38T NC000
Material DescriptionValve EV260B 6B G 38T NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]180 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater & Brine
SCIP-málsskjalanr.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð ops [mm]6.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]3/8
Stærðarbrot ops [to]1/4 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaHlutfallslegt
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV260B - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV260B
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.500 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]7.252 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.522 Kilogram
Net weight0.47 Kilogram
Volume0.88 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423060962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm