Danfoss logo
EV210B Complete solenoid valve NC G 1/4 BB024DS

EV210B, Aðgerð: NC, NPT, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U758419

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Vottun: DNVGL-CG-0339; CE, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 2/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]20 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]20 ms
AðgerðNC
Aflnotkun [W] 50Hz14.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz12.0 W
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspóluAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]24 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]24 V
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarNPT
Hám. prófunarþrýst. [bör]50.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]725.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.5 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti gerðarEV210B 3
Heiti varahlutaforritsEV210B
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
Kv gildi [m³/h]0.300 m³/h
Einkenni
Gildi
Lykill tæknilýsingarEV210B 3B N 14F NC000 BY024CS
Material DescriptionValve EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]194 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
RafmagnstengingSpaði DIN 43650-A
SCIP-málsskjalanr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Snið magns á pakkningu12 pc
SpólugerðBY
SpóluvalÁfest
Stærð ops [mm]3.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/4
Stærðarbrot ops [to]1/8 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaBeinstýrt
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV210B brass NC - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV210B
VottunCEDNVGL-CG-0339
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]19.580 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]284.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.521 Kilogram
Net weight0.486 Kilogram
Volume0.87 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428460002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm