Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

EV220X, Aðgerð: Ytri stýring, G, 1, 11 m³/h, EPDM

032U7192

Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðYtri stýring
ApplicationOpið
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Heiti gerðarEV220X 25
Heiti vöruSolenoid valve
Kv gildi [m³/h]11.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220X 25B G 1E UN000
Material DescriptionValve EV220X 25B G 1E EC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater & Brine
SCIP-málsskjalanr.51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops [mm]25.00 mm
Stærð stýriliðaEkkert kerfi
Stærð tengingar [to]1
Stærðarbrot ops [to]1 in
StýriliðiX
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]80 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]176 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220X
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220X
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.43 Kilogram
Net weight1.368 Kilogram
Volume1.227 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423062492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm