Danfoss logo
EV250B Complete solenoid valve NC G 1/2 BB024AS

EV250B, Aðgerð: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U536322

Ráðlagðir miðlar: Technical & Soft Water, Vottun: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Efni meginhluta: DZR-látún, Vinnsla: Lyftustýrt, Fjöldi leiða: 2/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]100 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]100 ms
AðgerðNO
Aflnotkun [W] 50Hz11.0 W
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlarVatn við hám. 60°C/140 °F
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaDZR-látún
Efni tengingarDZR-látún
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC115 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]115 V
Fjöldi leiða2/2
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV250B 12
Heiti varahlutaforritsEV250B
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]4.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV250B 12BD G 12F NO000 BB115A
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000 BB115AS
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarTechnical & Soft Water
SCIP-málsskjalanr.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Snið magns á pakkningu12 pc
SpólugerðBB
SpóluvalÁfest
Stærð ops [mm]12.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/2
Stærðarbrot ops [to]1/2 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Tíðni [Hz]50 Hz
UL markYes
Umhverfishitastig hám. [°C]60 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]140 °F
VinnslaLyftustýrt
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV250B NO - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV250B
VottunCEDNVGL-CG-0339EACUL
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.867 Kilogram
Net weight0.82 Kilogram
Volume0.937 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428046220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm