Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 3/4

EV250B, Aðgerð: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, EPDM

032U5264

Ráðlagðir miðlar: Technical & Soft Water, Vottun: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS; UA, Efni meginhluta: DZR-látún, Vinnsla: Lyftustýrt, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]100 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]150 ms
AðgerðNC
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlar-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaDZR-látún
Efni tengingarDZR-látún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
Gerð tengingarNPT
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]218.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]15.5 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]225 psig
Heiti gerðarEV250B 18
Heiti varahlutaforritsEV250B
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]6.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV250B 18BD N 34E NC000
Material DescriptionValve EV250B 18BD N 34E NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]140 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]284 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarTechnical & Soft Water
SCIP-málsskjalanr.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops [mm]18.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]3/4
Stærðarbrot ops [to]3/4 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
UL markYes
Umhverfishitastig hám. [°C]80 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]176 °F
VinnslaLyftustýrt
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV250B NC - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV250B
VottunDNVEACSINTEFUAULWRAS
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.887 Kilogram
Net weight0.825 Kilogram
Volume1.295 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423191468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm