EV250B, Aðgerð: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U5262
Ráðlagðir miðlar: Technical & Soft Water, Vottun: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC; UA, Efni meginhluta: DZR-látún, Vinnsla: Lyftustýrt, Fjöldi leiða: 2/2
032U5262
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áætl. tími til loka, vatn [ms] | 100 ms |
| Áætl. tími til opn., vatn [ms] | 100 ms |
| Aðgerð | NC |
| Aths. vikmarka miðla | Lítið tærandi miðlar-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulloka |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | DZR-látún |
| Efni tengingar | DZR-látún |
| Efni þéttingar | EPDM |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi leiða | 2/2 |
| Gerð tengingar | NPT |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 15.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 218.0 psig |
| Hám. seigja miðla [cSt] | 50 cSt |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 15.5 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 225 psig |
| Heiti gerðar | EV250B 12 |
| Heiti varahlutaforrits | EV250B |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv gildi [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Lykill tæknilýsingar | EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Material Description | Valve EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 140 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 284 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Nothæft | Varahlutir segulloka |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Ráðlagðir miðlar | Technical & Soft Water |
| SCIP-málsskjalanr. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Stærð ops [mm] | 12.00 mm |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Stærð stýriliða [to] | 0.53 in |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 |
| Stærðarbrot ops [to] | 1/2 in |
| Stýriliðakerfi [mm] | 13.5 mm |
| Stýriliði | B |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ANSI/ASME B1.20.1 |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitastig hám. [°C] | 80 °C |
| Umhverfishitastig hám. [°F] | 176 °F |
| Vinnsla | Lyftustýrt |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EV250B NC - solenoid valve |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | EV250B |
| Vottun | DNVGL-CG-0339EACSINTEFUAUL |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 10.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.000 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 145.000 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 0.000 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.631 Kilogram |
| Net weight | 0.577 Kilogram |
| Volume | 0.88 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423192243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |