EV310B, Aðgerð: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
032U4926
Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 3/2
032U4926
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áætl. tími til loka, vatn [ms] | 20 ms |
| Áætl. tími til opn., vatn [ms] | 20 ms |
| Aðgerð | NO |
| Application | Opið |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulloka |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 0.090 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| Efni þéttingar | FKM |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi leiða | 3/2 |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 30.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 435.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 20.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 290 psig |
| Heiti gerðar | EV310B 1.5 |
| Heiti varahlutaforrits | EV310B |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv gildi [m³/h] | 0.080 m³/h |
| Lykill tæknilýsingar | EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Material Description | Valve EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | 14 °F |
| Nothæft | Varahlutir segulloka |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Ráðlagðir miðlar | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| SCIP-málsskjalanr. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Stærð ops [mm] | 1.50 mm |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Stærð stýriliða [to] | 0.53 in |
| Stærð tengingar [to] | 1/8 |
| Stærðarbrot ops [to] | 1/16 in |
| Stýriliðakerfi [mm] | 13.5 mm |
| Stýriliði | B |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Umhverfishitastig hám. [°C] | 40 °C |
| Umhverfishitastig hám. [°F] | 104 °F |
| Vinnsla | Beinstýrt |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EV310B - solenoid valve |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | EV310B |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 20.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.000 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 290.000 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 0.000 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.34 Kilogram |
| Net weight | 0.314 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |