Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

EV310B, Aðgerð: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

032U4919

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 3/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]20 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]20 ms
AðgerðNC
ApplicationOpið
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða3/2
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]24.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]348.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Heiti gerðarEV310B 2
Heiti varahlutaforritsEV310B
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]0.150 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV310B 2B G 14F NC040
Material DescriptionSEGULLOKI EV310B 2B NC G�" O.L.V - FKM
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP-málsskjalanr.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Snið magns á pakkningu16 pc
Stærð ops [mm]2.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/4
Stærðarbrot ops [to]5/64 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]40 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]104 °F
VinnslaBeinstýrt
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV310B - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV310B
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]16.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]232.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.34 Kilogram
Net weight0.33 Kilogram
Volume0.283 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423179701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm