Danfoss logo
EV245B Solenoid valve G3/4, brass without coil

EV245B, Aðgerð: NC, G, 3/4, 5.5 m³/h, PTFE

032U3853

Ráðlagðir miðlar: Gufa, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (stimpill), Fjöldi leiða: 2/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Quick selector, Quick selector, Segullokar, Fluid Controls, Segullokar, Fluid Controls, Quick selector, Segullokar, Fluid Controls

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]2000 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]200 ms
AðgerðNC
ApplicationOpið
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarPTFE
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV245B 20
Heiti varahlutaforritsEV245B
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]5.500 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV245B 20B G 34T NC000
Material DescriptionSEGULLOKI EV245B 20B NC G¾" Gufa - PTFE
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]185 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]365 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarGufa
SCIP-málsskjalanr.970ac843-908d-4339-840d-988ef69aea68
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops [mm]20.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]3/4
Stærðarbrot ops [to]3/4 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]40 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]104 °F
VinnslaServo-stýrt (stimpill)
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV245B - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV245B
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.100 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]1.450 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.825 Kilogram
Net weight0.778 Kilogram
Volume1.249 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428481649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm