EV225B, Aðgerð: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE
032U380516
Ráðlagðir miðlar: Gufa, Vottun: UL; CE; UR, Efni meginhluta: DZR-látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B
032U380516
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áætl. tími til loka, vatn [ms] | 20 ms |
| Áætl. tími til opn., vatn [ms] | 20 ms |
| Aðgerð | NC |
| Aflnotkun [W] 50Hz | 10.0 W |
| Aflnotkun [W] 60Hz | 8.0 W |
| Application | Opið |
| Aths. vikmarka miðla | Lítið tærandi miðlar |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspóluAukabúnaður segulloka |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 3.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | DZR-látún |
| Efni tengingar | DZR-látún |
| Efni þéttingar | PTFE |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 24 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 24 V |
| Fjöldi leiða | 2/2 |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 15.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 217.5 psig |
| Hám. seigja miðla [cSt] | 50 cSt |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 10.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 145 psig |
| Heiti gerðar | EV225B 15 |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kv gildi [m³/h] | 3.000 m³/h |
| Lykill tæknilýsingar | EV225B 15BD G 12T NC000 BQ024A |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Valve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ024AS |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 185 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 365 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | 14 °F |
| Nothæft | Varahlutir segulloka |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Ráðlagðir miðlar | Gufa |
| Rafmagnstenging | Spaði DIN 43650-A |
| SCIP-málsskjalanr. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Spólugerð | BQ |
| Spóluval | Áfest |
| Stærð ops [mm] | 15.00 mm |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Stærð stýriliða [to] | 0.53 in |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 |
| Stærðarbrot ops [to] | 5/8 in |
| Stýriliðakerfi [mm] | 13.5 mm |
| Stýriliði | B |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitastig hám. [°C] | 40 °C |
| Umhverfishitastig hám. [°F] | 104 °F |
| Vinnsla | Servo-stýrt (þind) |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EV225B - solenoid valve |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | EV225B |
| Vottun | CEULUR |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 10.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.300 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 145.000 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 4.350 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.94 Kilogram |
| Net weight | 0.898 Kilogram |
| Volume | 0.925 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |