Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

EV225B, Aðgerð: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U380431

Ráðlagðir miðlar: Gufa, Vottun: UL; CE; UR; UA, Efni meginhluta: DZR-látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]20 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]20 ms
AðgerðNC
Aflnotkun [W] 50Hz10.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz9.5 W
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspóluAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]2.550 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaDZR-látún
Efni tengingarDZR-látún
Efni þéttingarPTFE
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC240 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]240 V
Fæðispenna 60Hz lágm. [V]208 V
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV225B 10
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Kv gildi [m³/h]2.200 m³/h
Einkenni
Gildi
Lykill tæknilýsingarEV225B 10BD G 12T NC000 BQ240C
Material DescriptionValve EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240CS
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]185 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]365 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarGufa
RafmagnstengingSpaði DIN 43650-A
SCIP-málsskjalanr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Snið magns á pakkningu12 pc
SpólugerðBQ
SpóluvalÁfest
Stærð ops [mm]10.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/2
Stærðarbrot ops [to]3/8 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Umhverfishitastig hám. [°C]40 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]104 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV225B - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV225B
VottunCEUAULUR
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.767 Kilogram
Net weight0.69 Kilogram
Volume0.88 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428472296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm