Danfoss logo
EV225B servo-operated 2/2-way, NC G3/8 brass

EV225B, Aðgerð: NC, NPT, 3/8, 2.2 m³/h, PTFE

032U3690

Ráðlagðir miðlar: Gufa, Vottun: C UL US SKRÁÐ, Efni meginhluta: DZR-látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]20 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]20 ms
AðgerðNC
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlar
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]2.550 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaDZR-látún
Efni tengingarDZR-látún
Efni þéttingarPTFE
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarNPT
Hám. prófunarþrýst. [bör]25.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]363.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]24.1 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]350 psig
Heiti gerðarEV225B 10
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]2.200 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV225B 10BD N 38T NC000
Material DescriptionValve EV225B 10BD N 38T NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]185 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]365 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarGufa
SCIP-málsskjalanr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops [mm]10.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]3/8
Stærðarbrot ops [to]3/8 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
UL markYes
Umhverfishitastig hám. [°C]40 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]104 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV225B - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV225B
VottunC UL US SKRÁÐcURus recognized
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.700 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]10.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.506 Kilogram
Net weight0.444 Kilogram
Volume0.777 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423231164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm