Danfoss logo
EV210B Solenoid valve brass without coil, NC - G1

EV210B, Aðgerð: NC, G, 1, 8 m³/h, FKM

032U3624

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Efni meginhluta: DZR-látún, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]70 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]40 ms
AðgerðNC
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaDZR-látún
Efni tengingarDZR-látún
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]16.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]232.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]0.4 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]5 psig
Heiti gerðarEV210B 25
Heiti varahlutaforritsEV210B
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]8.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV210B 25BD G 1F NC000
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSEGULLOKI EV210B 1" O.L.V(60�C) - FKM
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP-málsskjalanr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops [mm]25.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1
Stærðarbrot ops [to]1 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]80 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]176 °F
VinnslaBeinstýrt
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV210B brass NC - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV210B
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.350 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]5.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.078 Kilogram
Net weight1.058 Kilogram
Volume1.295 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423179404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm