Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

EV210B, Aðgerð: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3600

Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Efni meginhluta: Vistlátún, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]20 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]20 ms
AðgerðNC
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar140 °C/3.6 bar low press steam
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaVistlátún
Efni tengingarVistlátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]19.5 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]283.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]13.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]189 psig
Heiti gerðarEV210B 4.5
Heiti varahlutaforritsEV210B
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]0.550 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV210B 4.5 G 14E NC000
Einkenni
Gildi
Material DescriptionValve EV210B 4.5BE G 14E NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater & Brine
SCIP-málsskjalanr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð ops [mm]4.50 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/4
Stærðarbrot ops [to]3/16 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]80 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]176 °F
VinnslaBeinstýrt
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV210B brass NC - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV210B
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]13.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]189.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.222 Kilogram
Net weight0.205 Kilogram
Volume0.253 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423179022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm