Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

EV212B, Aðgerð: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, FKM

032U3590

Ráðlagðir miðlar: Technical & Soft Water, Vottun: DNVGL-CG-0339, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
ApplicationOpið
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]16.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]232.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV212B 4.5
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]0.550 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV212B 4.5SS G 14F NC000
Material DescriptionValve EV212B 4.5SS G 14F NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]50 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]122 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarTechnical & Soft Water
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð ops [mm]4.50 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/4
Stærðarbrot ops [to]3/16 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaBeinstýrt
Vökvahópur1
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV212B
VottunDNVGL-CG-0339
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.316 Kilogram
Net weight0.29 Kilogram
Volume0.253 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428903349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm