EV212B, Aðgerð: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM
032U3576
Ráðlagðir miðlar: Technical & Soft Water, Vottun: DNVGL-CG-0339, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 2/2
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B
032U3576
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NC |
| Application | Opið |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 0.175 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Ryðfrítt stál |
| Efni tengingar | Ryðfrítt stál |
| Efni þéttingar | FKM |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi leiða | 2/2 |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 25.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 363.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 35.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 508 psig |
| Heiti gerðar | EV212B 2 |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv gildi [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Lykill tæknilýsingar | EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Material Description | Valve EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Ráðlagðir miðlar | Technical & Soft Water |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Stærð ops [mm] | 2.00 mm |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Stærð stýriliða [to] | 0.53 in |
| Stærð tengingar [to] | 1/8 |
| Stærðarbrot ops [to] | 5/64 in |
| Stýriliðakerfi [mm] | 13.5 mm |
| Stýriliði | B |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Umhverfishitastig hám. [°C] | 50 °C |
| Umhverfishitastig hám. [°F] | 122 °F |
| Vinnsla | Beinstýrt |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | EV212B |
| Vottun | DNVGL-CG-0339 |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 12.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.000 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 174.046 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 0.000 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.32 Kilogram |
| Net weight | 0.304 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551236 |